ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Нагревательныематы, Мат GX, 50 Вт/фут², 50 фут², Напряжение питания [В] пер. ток: 240

088L3208

Тип кабеля: Двухжильный кабель

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionGX Mat 240V, 25 Ft 50 Sq. Ft., 2515W
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Высота упаковки [мм]800 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]1364 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [дюйм]0.25 дюйм
Длина холодного проводника [футы]19.6 фут
Длинамата [футы]25.0 фут
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Материал наполнителяPEX
Напряжение питания [В] пер. ток240 В
НаружняяоболочкаPVC
Не содержит свинцаДа
Характеристика изделия
Значение
Область примененияGround ice and snow melting
Огнезащитный составДа
ОписаниеGX Mat 240В, 50 кв. фут, 2500Вт
Описание продуктаGX Mat
Площадь покрытия [кв. фут]50 фут²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]2000 N
Прочность при натяжении [Н]120 N
Сертификационная компанияUL LLC
СертификацияE543796
Сопротивление кабеля [Ом]22.9000 Ом
Стандарт сертификацииКЛАСС 2872 01КЛАСС 2872 81
Температура в нерабочем состоянии [°F] [Max]220 °F
Температура в рабочем состоянии [°F] [Max]149 °F
Температурамонтажа [°F]23 °F
Тепловаямощность [Вт]2515 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаМат GX
Тип холодного проводникаAWG14
Ток [A] [Max]10.4 А
Удельнаямощностьмата [Вт/фут²]50 Вт/фут²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиЧерный
Ширина упаковки [мм]600 мм
Ширинамата [м]2.0 фут
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.203 Килограмм
Вес нетто5.151 Килограмм
Volume0.075 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466143834
Proposition 65Cancer