ECsafe100T

Нагревательныематы, ECsnow 300T, 300 Вт/м², 1.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

088L6495

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionECsnow 300T 1 m² 0,5x2m 230V
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty
Высота упаковки [мм]150 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]520 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]7.0 мм
Длина холодного проводника [м]10.0 м
Длинамата [м]2.00 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVC
Характеристика изделия
Значение
Не содержит свинцаДа
Область примененияGround ice and snow meltingRoof frost protection
Огнезащитный составДа
ОписаниеECsnow 300T 1м² 230В 290Вт
Площадь покрытия [м²]1.00 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]>300 N
Раб. температура [°C] [Max]60 °C
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]183.7000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]90 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]290 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаECsnow 300T
Тип холодного проводникаDTCL
Толщина [мм]7.00 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]300 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиЧерный
Ширина упаковки [мм]150 мм
Ширинамата [м]0.5 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.29 Килограмм
Вес нетто2.267 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume11.7 Литр
EAN/UPC5703466246306