ECsnow 250T

Нагревательныематы, ECsnow 250T, 250 Вт/м², 15.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 400

088L6487

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.8, Длинамата [м]: 20
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: ECsnow

Рекомендованная замена: 83902068
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
Material DescriptionECsnow 250T 15m² 400V 3670W
Product line21
UL markNo
Высота упаковки [мм]680 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]180 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]7.0 мм
Длина холодного проводника [м]10.0 м
Длинамата [м]20.00 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Напряжение питания [В] пер. ток400 В
НаружняяоболочкаPVC
Не содержит свинцаДа
Характеристика изделия
Значение
Область примененияGround ice and snow meltingRoof frost protection
Огнезащитный составДа
ОписаниеECsnow 250T 15м² 400В 3670Вт
Площадь покрытия [м²]15.00 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]>300 N
Раб. температура [°C] [Max]60 °C
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]43.6000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]90 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]3670 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаECsnow 250T
Тип холодного проводникаDTCL
Толщина [мм]7.00 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]250 Вт/м²
Холодный проводНет
Цветнаружней оболочкиЧерный
Ширина упаковки [мм]180 мм
Ширинамата [м]0.8 м
Экран кабеляМедная оплетка

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто11.53 Килограмм
Вес нетто11.415 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume22.68 Литр
EAN/UPC5703466247402