Нагревательныематы, ECsnow 250T, 250 Вт/м², 2.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 400
088L6483
Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.8, Длинамата [м]: 2.6
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: ECsnow
Рекомендованная замена: 83902050
088L6483
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
| Material Description | ECsnow 250T 2m² 400V 460W |
| Product line | 21 |
| UL mark | No |
| Высота упаковки [мм] | 680 мм |
| Гарантия [лет] | 20 |
| Глубина упаковки [мм] | 180 мм |
| Группа продуктов | Нагревательныематы |
| Диаметр кабеля [мм] | 7.0 мм |
| Длина холодного проводника [м] | 10.0 м |
| Длинамата [м] | 2.60 м |
| Защита от ультрафиолетового излучения | Да |
| Изоляция проводника | FEP |
| Класс защитыIP | IPX7 |
| Количество холодных проводников | 3 |
| Количество холодных проводников | 1 |
| Комплект принадлежностей | No |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 400 В |
| Наружняяоболочка | PVC |
| Не содержит свинца | Да |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Область применения | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| Огнезащитный состав | Да |
| Описание | ECsnow 250T 2м² 400В 460Вт |
| Площадь покрытия [м²] | 2.00 м² |
| Принцип нагрева | Последовательное сопротивление |
| Прочность при деформации [Н] | >1500 N |
| Прочность при натяжении [Н] | >300 N |
| Раб. температура [°C] [Max] | 60 °C |
| Сертификация | CE |
| Сечение холодного проводника [мм²] | 1.5 мм² |
| Сопротивление кабеля [Ом] | 347.8000 Ом |
| Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max] | 90 °C |
| Температурамонтажа [°C] [Min] | -5 °C |
| Тепловаямощность [Вт] | 460 Вт |
| Тип кабеля | Двухжильный кабель |
| Тип продукта | ECsnow 250T |
| Тип холодного проводника | DTCL |
| Толщина [мм] | 7.00 мм |
| Удельнаямощностьмата [Вт/м²] | 250 Вт/м² |
| Холодный провод | Нет |
| Цветнаружней оболочки | Черный |
| Ширина упаковки [мм] | 180 мм |
| Ширинамата [м] | 0.8 м |
| Экран кабеля | Медная оплетка |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.83 Килограмм |
| Вес нетто | 2.802 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 22.68 Литр |
| EAN/UPC | 5703466247990 |