ECsafe100T

Нагревательныематы, ECsafe 100T, 100 Вт/м², 7.50 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 400

088L6467

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 1, Длинамата [м]: 7.5

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionECsafe 100T 7,5m² 400V 760W
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty
Гарантия [лет]20
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]6.9 мм
Длина холодного проводника [м]10.0 м
Длинамата [м]7.50 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Изоляция проводникаXLPE
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Напряжение питания [В] пер. ток400 В
НаружняяоболочкаPVC
Характеристика изделия
Значение
Не содержит свинцаДа
Область примененияFloor heating
Огнезащитный составДа
ОписаниеECsafe 100T 7,5м² 400В 760Вт
Площадь покрытия [м²]7.50 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]>500 N
Раб. температура [°C] [Max]60 °C
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]212.9000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]90 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]760 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаECsafe 100T
Тип холодного проводникаDTCL
Толщина [мм]6.90 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]100 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиЧерный
Ширинамата [м]1.0 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.22 Килограмм
Вес нетто4.007 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume26.588 Литр
EAN/UPC5703466246214