ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Нагревательныематы, ECmat 85T PRE, 85 Вт/м², 2.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

088L6406

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionECmat 85T PRE 2,0m² 230V 167W
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Высота упаковки [мм]595 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]245 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]3.0 мм
Длина холодного проводника [м]4.0 м
Длинамата [м]4.00 м
Защита от ультрафиолетового излученияНет
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVDF
Не содержит свинцаДа
Характеристика изделия
Значение
Область примененияFloor heating
Огнезащитный составДа
ОписаниеECmat 85T PRE 2,0м² 230В 167Вт
Площадь покрытия [м²]2.00 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]600 N
Прочность при натяжении [Н]300 N
Раб. температура [°C] [Max]90 °C
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.0 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]313.8000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]60 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]167 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаECmat 85T PRE
Тип холодного проводникаDTWB
Толщина [мм]3.50 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]85 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширина упаковки [мм]217 мм
Ширинамата [м]0.5 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.63 Килограмм
Вес нетто1.614 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume12.825 Литр
EAN/UPC5703466244593