DEVImat 100T 140F0418

Нагревательныематы, ECmat 200T, 200 Вт/м², 3.10 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

088L5425

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 6.2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionДевимат DTIF-200 605Вт 230В 0.5 х 6.2м
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty
Высота упаковки [мм]590 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]220 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]3.0 мм
Длина холодного проводника [м]4.0 м
Длинамата [м]6.20 м
Защита от ультрафиолетового излученияНет
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVDF
Не содержит свинцаДа
Характеристика изделия
Значение
Область примененияFloor heating
Огнезащитный составДа
ОписаниеECmat 200T 605Вт 230В 0.5x6.2м
Описание продуктаECmat 200T
Площадь покрытия [м²]3.10 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]600 N
Прочность при натяжении [Н]120 N
Раб. температура [°C] [Max]115 °C
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.0 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]87.4000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]120 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]605 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаECmat 200T
Тип холодного проводникаDTWB
Толщина [мм]3.50 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]200 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширина упаковки [мм]220 мм
Ширинамата [м]0.5 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.26 Килограмм
Вес нетто2.237 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume12.825 Литр
EAN/UPC5703466242131