EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Нагревательныематы, ECmat 150T, 150 Вт/м², 9.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

088L5370

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Комплект принадлежностей: Адаптер Flexpipe KK1-E5; ECtemp Touch; Гибкая трубка 6,7, длина 2,5м, черная; Гвозди синтетические, 10шт. в пакете; Заглушка для гибкой трубкиD6,7 латунь, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 18

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2-полюсный выключательНет
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionECmat 150T 1350W 230V 0.5x18m Touch
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Weight per battery0 г
Батарейное резервное электропитаниеДа
Высота упаковки [мм]590 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]255 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]3.0 мм
Длина холодного проводника [м]2.3 м
Длинамата [м]18.00 м
Защита от ультрафиолетового излученияНет
Изоляция проводникаFEP
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Кабель на катушкеНет
Класс IP термостата21
Класс защитыIPIPX7
Класс ПОA
Количество батарей1
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейГибкая трубка 6,7, длина 2,5м, чернаяАдаптер Flexpipe KK1-E5Гвозди синтетические, 10шт. в пакетеЗаглушка для гибкой трубкиD6,7 латуньECtemp Touch
Макс. активная нагрузка [A]16 A
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²]2 x 2.5
Монтаж на рейку DINНет
На отрезНет
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVDF
Не содержит свинцаДа
Область примененияFloor heating
Огнезащитный составДа
Ограничитель температуры [°C] [Max]45 °C
Ограничитель температуры [°C] [Min]5 °C
Характеристика изделия
Значение
Ограничительмакс. температуры [°C] [Max]35 °C
Ограничительмакс. температуры [°C] [Min]20 °C
Ограничительмин. температуры [°C] [Max]35 °C
Ограничительмин. температуры [°C] [Min]10 °C
ОписаниеECmat 150T 1350Вт 230В 0.5x18м ECtemp Touch
Описание продуктаSet ECmat™ 150T w/DEVIreg™ Touch
Площадь покрытия [м²]9.00 м²
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]0.40 Вт
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]600 N
Прочность при натяжении [Н]120 N
Раб. температура [°C] [Max]115 °C
Релейный выключатель1-полюсный
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.0 мм²
Совместимость датчиков сторонних производителейДа
Совместимостьтипов рамокДа
Сопротивление кабеля [Ом]39.2000 Ом
Степень загрязнения окружающей среды2
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]120 °C
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C]75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]30 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]65 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Температура— пол [°C] [Max]45 °C
Температура— пол [°C] [Min]5 °C
Температура— помещение [°C] [Max]35 °C
Температура— помещение [°C] [Min]5 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]1350 Вт
Тип датчикаNTC
Тип дисплеяСенсорный экран
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаECmat 150T
Тип регулированияPWM
Тип холодного проводникаDTWB
Толщина [мм]3.50 мм
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]150 Вт/м²
Функция защиты от замерзания [°C]5 °C
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширина упаковки [мм]255 мм
Ширинамата [м]0.5 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.07 Килограмм
Вес нетто5.019 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume38.885 Литр
EAN/UPC5703466219805