ECinfracable 100T

Нагревательныематы, ECinfracable 75T, 75 Вт/м², 23.60 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

088L6349

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.8, Длинамата [м]: 31.4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionECinfracable 75T 23,6m² 230V 1765W
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Высота упаковки [мм]790 мм
Гарантия [лет]99
Глубина упаковки [мм]370 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]7.0 мм
Длина холодного проводника [м]4.0 м
Длинамата [м]31.40 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVC
Характеристика изделия
Значение
Не содержит свинцаДа
Область примененияFloor heating
Огнезащитный составДа
ОписаниеECinfracable 75T 23,6м² 230В 1765Вт
Площадь покрытия [м²]23.60 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]>500 N
Раб. температура [°C] [Max]60 °C
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]30.0000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]90 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]1765 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаECinfracable 75T
Тип холодного проводникаDTCL
Толщина [мм]7.00 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]75 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиЧерный
Ширина упаковки [мм]370 мм
Ширинамата [м]0.8 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто13.52 Килограмм
Вес нетто13.52 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume108.151 Литр
EAN/UPC5703466245118