ECflex 50T 75T 100T

Нагревательныематы, ECflex 75T, 75 Вт/м², 2.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

088L6371

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.8, Длинамата [м]: 2.7
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: ECflex

Рекомендованная замена: 140F1436
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
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionECflex 75T 2,0m² 230V 140W
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty
Гарантия [лет]20
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]6.9 мм
Длина холодного проводника [м]4.0 м
Длинамата [м]2.70 м
Защита от ультрафиолетового излученияНет
Изоляция проводникаXLPE
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVC
Характеристика изделия
Значение
Не содержит свинцаДа
Область примененияFloor heating
Огнезащитный составДа
ОписаниеECflex 75T 2,0м² 230В 140Вт
Площадь покрытия [м²]2.00 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]>500 N
Раб. температура [°C] [Max]60 °C
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]373.9000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]90 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]140 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаECflex 75T
Тип холодного проводникаDTCL
Толщина [мм]6.90 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]75 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширинамата [м]0.8 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.42 Килограмм
Вес нетто2.4 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume10.8 Литр
EAN/UPC5703466245309