ECflex 50T 75T 100T

Нагревательныематы, ECflex 100T, 7.70 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230, 780 Вт

088L6360

ECflex 100T 7,7м² 230В 780Вт

Рекомендованная замена: 140F1457
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
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionECflex 100T 7,7m² 230V 780W
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty
Гарантия [лет]20
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]6.9 мм
Длина холодного проводника [м]4.0 м
Длинамата [м]10.20 м
Защита от ультрафиолетового излученияНет
Изоляция проводникаXLPE
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVC
Не содержит свинцаДа
Характеристика изделия
Значение
Область примененияFloor heating
Огнезащитный составДа
ОписаниеECflex 100T 7,7м² 230В 780Вт
Площадь покрытия [м²]7.70 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]>500 N
Раб. температура [°C] [Max]60 °C
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]67.8000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]90 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]780 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаECflex 100T
Тип холодного проводникаDTCL
Толщина [мм]6.90 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]100 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширинамата [м]0.8 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.5 Килограмм
Вес нетто4.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume30 Литр
EAN/UPC5703466245200