Нагревательныематы, ECflex 100T, 5.60 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230, 550 Вт
088L6358
ECflex 100T 5,6м² 230В 550Вт
Рекомендованная замена: 140F1455
088L6358
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
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Material Description | ECflex 100T 5,6m² 230V 550W |
| Product line | 21 |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Гарантия [лет] | 20 |
| Группа продуктов | Нагревательныематы |
| Диаметр кабеля [мм] | 6.9 мм |
| Длина холодного проводника [м] | 4.0 м |
| Длинамата [м] | 7.50 м |
| Защита от ультрафиолетового излучения | Нет |
| Изоляция проводника | XLPE |
| Класс защитыIP | IPX7 |
| Количество холодных проводников | 3 |
| Количество холодных проводников | 1 |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Наружняяоболочка | PVC |
| Не содержит свинца | Да |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Область применения | Floor heating |
| Огнезащитный состав | Да |
| Описание | ECflex 100T 5,6м² 230В 550Вт |
| Площадь покрытия [м²] | 5.60 м² |
| Принцип нагрева | Последовательное сопротивление |
| Прочность при деформации [Н] | >1500 N |
| Прочность при натяжении [Н] | >500 N |
| Раб. температура [°C] [Max] | 60 °C |
| Сертификационная компания | Intertek Semko |
| Сертификация | CE |
| Сечение холодного проводника [мм²] | 1.5 мм² |
| Сопротивление кабеля [Ом] | 96.3000 Ом |
| Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max] | 90 °C |
| Температурамонтажа [°C] [Min] | -5 °C |
| Тепловаямощность [Вт] | 550 Вт |
| Тип кабеля | Двухжильный кабель |
| Тип продукта | ECflex 100T |
| Тип холодного проводника | DTCL |
| Толщина [мм] | 6.90 мм |
| Удельнаямощностьмата [Вт/м²] | 100 Вт/м² |
| Холодный провод | Да |
| Цветнаружней оболочки | Красный |
| Ширинамата [м] | 0.8 м |
| Экран кабеля | Алюминиевая фольга 100% |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.54 Килограмм |
| Вес нетто | 3.54 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 19.2 Литр |
| EAN/UPC | 5703466245187 |