Нагревательныематы, ECdry, 55 Вт/м², 2.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230
088L0140
Тип кабеля: Одножильный проводник, Ширинамата [м]: 1, Длинамата [м]: 2
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Нагревательные маты
088L0140
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
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Danfoss ECdry 55 77W 230V 2m² |
| Product line | 21 |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Высота монтажа [мм] [Min] | 8 мм |
| Гарантия [лет] | 5 |
| Глубина упаковки [мм] | 1050 мм |
| Группа продуктов | Нагревательныематы |
| Длинамата [м] | 2.00 м |
| Изоляционный материал | Вспененный полипропилен |
| Класс защитыIP | IPX7 |
| Комплект принадлежностей | No |
| На отрез | Нет |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Область применения | Floor heating |
| Описание | ECdry 55 77Вт 230В 2м² |
| Описание продукта | ECdry 55 |
| Площадь покрытия [м²] | 2.00 м² |
| Принцип нагрева | Последовательное сопротивление |
| Сертификационная компания | Intertek Semko |
| Сертификация | CE |
| Снижение уровня шума [дБ] | 17 дБ |
| Сопротивление кабеля [Ом] | 687.0000 Ом |
| Тепловаямощность [Вт] | 77 Вт |
| Тепловое сопротивление [Вт/м²K] | 8 БТЕth/ (час*фут²*F) |
| Тип кабеля | Одножильный проводник |
| Тип продукта | ECdry |
| Ток [A] [Max] | 10.0 А |
| Толщина [мм] | 8.00 мм |
| Удельнаямощностьмата [Вт/м²] | 55 Вт/м² |
| Холодный провод | Нет |
| Ширина [мм] | 100.00 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 180 мм |
| Ширинамата [м] | 1.0 м |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.353 Килограмм |
| Вес нетто | 3.32 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 34.02 Литр |
| EAN/UPC | 5703466238196 |