Нагревательныематы, ECasphalt 300T, 300 Вт/м², 6.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 400
088L6571
Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 6
088L6571
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Material Description | ECasphalt 300T 6 m² 1x6m 400V |
| Product line | 21 |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Высота упаковки [мм] | 140 мм |
| Гарантия [лет] | 20 |
| Глубина упаковки [мм] | 500 мм |
| Группа продуктов | Нагревательныематы |
| Диаметр кабеля [мм] | 7.0 мм |
| Длина холодного проводника [м] | 10.0 м |
| Длинамата [м] | 6.00 м |
| Защита от ультрафиолетового излучения | Да |
| Изоляция проводника | FEP |
| Класс защитыIP | IPX7 |
| Количество холодных проводников | 2 |
| Количество холодных проводников | 1 |
| Комплект принадлежностей | No |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 400 В |
| Наружняяоболочка | XPLO |
| Не содержит свинца | Да |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Область применения | Asphalt ice and snow melting |
| Огнезащитный состав | Да |
| Описание | ECasphalt 300T 6м² 400В 1745Вт |
| Описание продукта | ECasphalt 300T |
| Площадь покрытия [м²] | 6.00 м² |
| Принцип нагрева | Последовательное сопротивление |
| Прочность при деформации [Н] | >1500 N |
| Прочность при натяжении [Н] | >300 N |
| Раб. температура [°C] [Max] | 60 °C |
| Сертификационная компания | Intertek Semko |
| Сертификация | CE |
| Сечение холодного проводника [мм²] | 2.5 мм² |
| Сопротивление кабеля [Ом] | 90.4000 Ом |
| Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max] | 85 °C |
| Температура короткого периода [°C] [Max] | 240 °C |
| Температурамонтажа [°C] [Min] | -5 °C |
| Тепловаямощность [Вт] | 1745 Вт |
| Тип кабеля | Двухжильный кабель |
| Тип продукта | ECasphalt 300T |
| Тип холодного проводника | DTWK |
| Толщина [мм] | 7.00 мм |
| Удельнаямощностьмата [Вт/м²] | 300 Вт/м² |
| Холодный провод | Да |
| Цветнаружней оболочки | Черный |
| Ширина упаковки [мм] | 140 мм |
| Ширинамата [м] | 0.5 м |
| Экран кабеля | Алюминиевая фольга 100% |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 6.85 Килограмм |
| Вес нетто | 6.782 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 19.6 Литр |
| EAN/UPC | 5703466246986 |