DTIK_mat_L

Нагревательныематы, ECasphalt 300T, 300 Вт/м², 6.90 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

088L6552

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.5, Длинамата [м]: 13.8

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionECasphalt 300T 6,9 m² 0,5x13,8m 230V
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty
Высота упаковки [мм]200 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]500 мм
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]7.0 мм
Длина холодного проводника [м]10.0 м
Длинамата [м]13.80 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Изоляция проводникаFEP
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников2
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейNo
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаXPLO
Не содержит свинцаДа
Характеристика изделия
Значение
Область примененияAsphalt ice and snow melting
Огнезащитный составДа
ОписаниеECasphalt 300T 6,9м² 230В 2080Вт
Описание продуктаECasphalt 300T
Площадь покрытия [м²]6.90 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]>300 N
Раб. температура [°C] [Max]60 °C
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]2.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]25.4000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]85 °C
Температура короткого периода [°C] [Max]240 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]2080 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаECasphalt 300T
Тип холодного проводникаDTWK
Толщина [мм]7.00 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]300 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиЧерный
Ширина упаковки [мм]200 мм
Ширинамата [м]0.5 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9.09 Килограмм
Вес нетто9 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume7.2 Литр
EAN/UPC5703466246818