BOCK, Motor component, Kit
097B82041
Compressors spare parts, Set-motor 18,5kW S/SS[PW50:50], Legacy BOCK ID: 82041
097B82041
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HG56 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 60 Hz |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 82041 |
| Material Description | Set-motor 18,5kW S/SS[PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 60Hz |
| Группа продуктов | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
| Название продукта | Motor component |
| Напряжение питания | 380-420V 60Hz |
| Описание | Set-motor 18,5kW S/SS[PW50:50] |
| Тип продукта | Kit |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 55.1 Килограмм |
| Вес нетто | 55.1 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162544143 |