BOCK, Motor component, Kit
097B81880
Compressors spare parts, Set-motor 33kW S/SS[PW50:50 HC, Legacy BOCK ID: 81880
097B81880
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 81880 |
| Material Description | Set-motor 33kW S/SS[PW50:50 HC |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| Группа продуктов | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
| Название продукта | Motor component |
| Напряжение питания | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Описание | Set-motor 33kW S/SS[PW50:50 HC |
| Тип продукта | Kit |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 83.2 Килограмм |
| Вес нетто | 83.2 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162545362 |