BOCK, Motor component, Kit
097B81716
Compressors spare parts, Set-motor 1,47kW D/S *EX, Legacy BOCK ID: 81716
097B81716
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | EX-HG12 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 81716 |
| Material Description | Set-motor 1,47kW D/S *EX |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| voltage of component | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| Группа продуктов | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
| Название продукта | Motor component |
| Напряжение питания | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| Описание | Set-motor 1,47kW D/S *EX |
| Тип продукта | Kit |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 16.5 Килограмм |
| Вес нетто | 16.5 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162546833 |