BOCK, Motor component, Stator
097B80669
Compressors spare parts, Set-stator 2,2kW D/S (optim.), Legacy BOCK ID: 80669
097B80669
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 80669 |
| Material Description | Set-stator 2,2kW D/S (optim.) |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| type of component | motor |
| voltage of component | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| Группа продуктов | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
| Название продукта | Motor component |
| Напряжение питания | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| Описание | Set-stator 2,2kW D/S (optim.) |
| Тип продукта | Stator |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 11.22 Килограмм |
| Вес нетто | 11.22 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554180 |