BOCK, Motor component, Stator
097B70352
Compressors spare parts, Stator 33kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 70352
097B70352
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 60 Hz |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 70352 |
| Material Description | Stator 33kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| type of component | motor |
| voltage of component | 690V 60Hz |
| Группа продуктов | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
| Название продукта | Motor component |
| Напряжение питания | 660-725V 60Hz (690V 60Hz) |
| Описание | Stator 33kW S/SS [PW50:50] |
| Тип продукта | Stator |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 54 Килограмм |
| Вес нетто | 54 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162558560 |