BOCK, Connector, Valve
097B70333
Compressors spare parts, Shut-off valve NS38, Legacy BOCK ID: 70333
097B70333
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| component used for | HG4 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 70333 |
| Material Description | Shut-off valve NS38 |
| material no. of component | 0.7043 |
| material of component | GJS-400-18-LT |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| type of component | shut off valve |
| Группа продуктов | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
| Название продукта | Connector |
| Описание | Shut-off valve NS38 |
| Размер соединения [дюймы] | 1 5/8 in |
| Размер соединения[мм] | 42 mm |
| Тип присоединения | Soldering |
| Тип продукта | Valve |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.22 Килограмм |
| Вес нетто | 4.22 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895054 |