BOCK, Connector, Valve
097B08398
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS38, Legacy BOCK ID: 08398
097B08398
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| component used for | EX-HG7F14F16F76HA5HA6HG44HG5HG66HG7 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 08398 |
| Material Description | Set-shut-off valve NS38 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dossier no. | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP dossier product name | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| type of component | shut off valve |
| Группа продуктов | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
| Название продукта | Connector |
| Описание | Set-shut-off valve NS38 |
| Размер соединения [дюймы] | 1 5/8 in |
| Размер соединения[мм] | 42 mm |
| Тип присоединения | Soldering |
| Тип продукта | Valve |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.4 Килограмм |
| Вес нетто | 4.4 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162582763 |