BOCK, Connector, Weld-fitting
097B06112
Compressors spare parts, Weld-fitting DN20, Legacy BOCK ID: 06112
097B06112
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| component used for | F3 NH3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0000170 |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 06112 |
| Material Description | Weld-fitting DN20 |
| material no. of component | 1.0038 |
| material of component | S235JR |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Valve connection size mm | 25 mm |
| Valve connection type | Welding |
| Группа продуктов | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
| Название продукта | Connector |
| Описание | Weld-fitting DN20 |
| Размер соединения[мм] | 25 mm |
| Тип присоединения | Welding |
| Тип продукта | Weld-fitting |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 135 Грамм |
| Вес нетто | 135 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589250 |