BOCK, Connector, Soldered bush
097B05273
Compressors spare parts, Soldered bush ø3 1/8" + ø76, Legacy BOCK ID: 05273
097B05273
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| component used for | EX-HG8HG8 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 05273 |
| Material Description | Soldered bush ø3 1/8" + ø76 |
| material no. of component | 2.0401 |
| material of component | CuZn39Pb3 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
| Название продукта | Connector |
| Описание | Soldered bush ø3 1/8" + ø76 |
| Размер соединения [дюймы] | 3 1/8 in |
| Размер соединения[мм] | 76 mm |
| Тип присоединения | Soldering |
| Тип продукта | Soldered bush |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 790 Грамм |
| Вес нетто | 790 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162592083 |