BOCK, Connector, Soldered bush
097B04367
Compressors spare parts, Soldered bush ø28, Legacy BOCK ID: 04367
097B04367
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| addit. information on material | cold drawn |
| component used for | AM4EX-HG34EX-HG44F4FK40FK50HA4HA44HA5HA6HG34HG34 AHG34-2HG34-2 AHG4HG44HG5HG56 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0000157 |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 04367 |
| Material Description | Soldered bush ø28 |
| material no. of component | 1.0718 K1.0737 |
| material of component | 11SMnPb30 K11SMnPb37 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Valve connection size inch | 1 1/8 in |
| Valve connection size mm | 28 mm |
| Valve connection type | Brazing |
| Группа продуктов | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
| Название продукта | Connector |
| Описание | Soldered bush ø28 |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/8 in |
| Размер соединения[мм] | 28 mm |
| Тип присоединения | Soldering |
| Тип продукта | Soldered bush |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 129 Грамм |
| Вес нетто | 129 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162593158 |