Water nozzles, SL, 3.22 L/h, 80 °, Hollow
030L6822
SL Nozzle 3,22 L/h 80° UNC 10-24
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Slimline Nozzles - SL
030L6822
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Capacity [l/h] | 3.22 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 1.10 gal/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| LE anti-drip valve | Yes |
| Material Description | Del -SL Nozzle 3,22 L/h 80° AD UNC 10-24 |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 14 bar tap water |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier no. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP dossier product name | SL nozzles |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | H |
| UL mark | Out of scope |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Water nozzles |
| Количество в упаковке | 50 pc |
| Описание | SL Nozzle 3,22 L/h 80° UNC 10-24 |
| Резьба | 10/24 UNC |
| Сертификация | CE |
| Тип продукта | SL |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 20.1 Грамм |
| Вес нетто | 18.1 Грамм |
| Volume | 0.023 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424637712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |