Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 5.49 L/h, 60 °, Hollow

030L6678

SL-AD 5,49 L/h 60°H

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [l/h]5.49 L/h
Capacity [USgal/h]1.50 gal/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
LE anti-drip valveYes
Material DescriptionSL AISI nozzle 5,49 L/h 60° AD UNC 10-24
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point14 bar tap water
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier no.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dossier product nameSL nozzles
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовWater nozzles
Количество в упаковке50 pc
ОписаниеSL-AD 5,49 L/h 60°H
Резьба10/24 UNC
Тип продуктаSL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20.1 Грамм
Вес нетто18.1 Грамм
Volume0.023 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162701027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm