Water nozzles, SL, 4.36 L/h, 60 °, Hollow
030L6676
SL-AD 4,36 L/h 60°H
030L6676
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Capacity [l/h] | 4.36 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 1.35 gal/h |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| LE anti-drip valve | Yes |
| Material Description | SL AISI nozzle 4,36 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 14 bar tap water |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier no. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP dossier product name | SL nozzles |
| Spray angle [°] | 60 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | H |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Water nozzles |
| Количество в упаковке | 50 pc |
| Описание | SL-AD 4,36 L/h 60°H |
| Резьба | 10/24 UNC |
| Тип продукта | SL |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 20.1 Грамм |
| Вес нетто | 18.1 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.023 Литр |
| EAN/UPC | 5715162704967 |