Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 3.22 L/h, 60 °, Hollow

030L6622

SL Nozzle 3,22 L/h 60° UNC 10-24
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Slimline Nozzles - SL

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [l/h]3.22 L/h
Capacity [USgal/h]1.10 gal/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
LE anti-drip valveYes
Material DescriptionDel -SL Nozzle 3,22 L/h 60° AD UNC 10-24
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point14 bar tap water
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier no.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dossier product nameSL nozzles
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markOut of scope
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовWater nozzles
Количество в упаковке50 pc
ОписаниеSL Nozzle 3,22 L/h 60° UNC 10-24
Резьба10/24 UNC
СертификацияCE
Тип продуктаSL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20.1 Грамм
Вес нетто18.1 Грамм
Volume0.023 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424637613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm