Water nozzles

Water nozzles, 5.95 L/h, 60 °, Hollow

030L5637

HX-SS 5.95 L/h 60°HR

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [l/h]5.95 L/h
Capacity [USgal/h]1.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
Label productNo
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionHX-SS 1,50 gph 60°HR(NO TEST) Blister
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Reference point10 bar tap water
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier product nameHX nozzle
ShapeRound
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовWater nozzles
Количество в упаковке50 pc
ОписаниеHX-SS 5.95 L/h 60°HR
Резьба9/16-24 UNEF
Тип материалаSnNi coated brass
Тип продуктаHX

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто23.27 Грамм
Вес нетто23.27 Грамм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162913420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm