Water nozzles

Water nozzles, 3.34 L/h, 60 °, Solid

030L5293

HX 3.34 L/h 60°S

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [l/h]3.34 L/h
Capacity [USgal/h]1.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionHX 1.00 gph 60°S Blister
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point10 bar tap water
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier product nameHX nozzles
ShapeConical
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовWater nozzles
Количество в упаковке50 pc
ОписаниеHX 3.34 L/h 60°S
Резьба9/16-24 UNEF
Тип материалаSnNi coated brass
Тип продуктаHX

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто33 Грамм
Вес нетто31.2 Грамм
Volume0.023 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162596241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm