Water nozzles

Water nozzles, 1.27 L/h, 80 °, Hollow

030L5144

HX 1.27 L/h 80° H

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [l/h]1.27 L/h
Capacity [USgal/h]0.35 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionHX 0.35 gph 80°H Blister
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point10 bar tap water
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier product nameHX nozzles
ShapeConical
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовWater nozzles
Количество в упаковке50 pc
ОписаниеHX 1.27 L/h 80° H
Резьба9/16-24 UNEF
Тип материалаSnNi coated brass
Тип продуктаHX

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто33 Грамм
Вес нетто31.2 Грамм
Volume0.023 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162516874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm