HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Water nozzles, 2.41 L/h, 80 °, Hollow

030L5072

HX-AD 2.41 L/h 80°H

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [l/h]2.41 L/h
Capacity [USgal/h]0.85 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveYes
Material DescriptionHX-AD 2.41 L/h 80°H Blister
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point10 bar tap water
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier no.fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP dossier product nameHX-AD nozzles
ShapeConical
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовWater nozzles
Количество в упаковке50 pc
ОписаниеHX-AD 2.41 L/h 80°H
Резьба9/16-24 UNEF
Тип материалаSnNi coated brass
Тип продуктаHX-AD

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.033 Килограмм
Вес нетто0.031 Килограмм
Volume0.023 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424632625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm