Water nozzles, 1.43 L/h, 80 °, Hollow
030L5067
HX-AD 1.43 L/h 80°H
030L5067
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Capacity [l/h] | 1.43 L/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter type | None |
| LE anti-drip valve | Yes |
| Material Description | HX-AD 1.43 L/h 80°H Blister |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 10 bar tap water |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier no. | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| SCIP dossier product name | HX-AD nozzles |
| Shape | Conical |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | H |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Water nozzles |
| Количество в упаковке | 50 pc |
| Описание | HX-AD 1.43 L/h 80°H |
| Резьба | 9/16-24 UNEF |
| Тип материала | SnNi coated brass |
| Тип продукта | HX-AD |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.033 Килограмм |
| Вес нетто | 0.031 Килограмм |
| Volume | 0.023 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632601 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |