RSA Oil pump - 070L3412 - L

Pumps, RSA, Biofuel blend: 100

070L3480

Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 or 2 stage1
Biofuel blend100
Capacity [l/h]180.00 L/h
Capacity group150-299
Capacity range [l/h] [Max]299 L/h
Capacity range [l/h] [Min]150 L/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Closing functionShut-off
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Factory pressure setting [bar]10.0 bar
Filter area [cm²]170.0 cm²
Filter grade [µm]150
Filter typeRing
Flats/key on the shaft1 flat
Material DescriptionRSA 095 M 1001
Nozzle/pressure outletL
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3600 op/min
Pipe connection1 pipe
Pressure feed line [bar] [Max]4 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Pressure range special spring [bar] [Max]5 bar
Pressure range special spring [bar] [Min]1 bar
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
RotationL
SCIP dossier no.f8b515ca-d436-41cf-83c4-a1485267071b
SCIP dossier product nameOil pumps - RSA 095
SerieRS
Shaft Diameter [in]7/16
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
UL markNo
Viscosity [cSt] [Max]18.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовPumps
Давление [бар] [Max]21.00 bar
Давление [бар] [Min]5.50 bar
Количество в упаковке6 pc
ОписаниеRSA 95
Потребляемая мощность [Вт]161.0 W
ПримечанияRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Пусковой вращающий момент [Н·м] [Max]0.30 N-m
СертификацияCE
Температура окружающей среды [°C] [Max]120 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-20 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]120 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип маслаKerosene/Light oil
Тип продуктаRSA
Частота[об/мин] [Max]3600 rpm
Частота[об/мин] [Min]1400 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.538 Килограмм
Вес нетто2.431 Килограмм
Volume3.374 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425010163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm