071N4117_BFPM61_L

Pumps, BFPM 61 LE-S, Biofuel blend: 100

071N4106

Product Type: BFPM 61 LE-S, Biofuel blend: 100, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 or 2 stage1 stage modulating
Biofuel blend100
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]220 - 230
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Factory pressure setting [bar]32.0 bar
Filter area [cm²]11.0 cm²
Filter grade [µm]200
Filter typeCartridge
Flats/key on the shaft1 flat
Material DescriptionFuel pump BFPM B 61 L3 LE-S, I-Pack
Nozzle/pressure outletL
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
Pipe connection2 pipes
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksTo be operated with BFPM controller
RotationL
SCIP dossier no.0e58cc83-eff4-4cee-9742-a70c654ed4fe
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameOil pump BFPM 61 L3
SerieBFPM
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markNo
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовPumps
Давление [бар] [Max]28.00 bar
Давление [бар] [Min]5.00 bar
Класс защиты корпусаIP40
Количество в упаковке6 pc
Напряжение питания [В]230.0 V
ОписаниеBFPM B 61 L3 LE-S
Потребляемая мощность [Вт]40.0 W
ПримечанияRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Пусковой вращающий момент [Н·м] [Max]0.10 N-m
СертификацияCEUKCAIntertek Semko
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-20 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]70 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]70 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип маслаBio/Kerosene/Light
Тип приводаNC
Тип продуктаBFPM 61 LE-S
Частота[об/мин] [Max]3450 rpm
Частота[об/мин] [Min]400 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.97 Килограмм
Вес нетто1.969 Килограмм
Volume2.002 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425090578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm