BFP 21 LE

Pumps, BFP 21 LE, Biofuel blend: 10

071N3119

Product Type: BFP 21 LE, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 or 2 stage1
Biofuel blend10
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]220 - 230
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Factory pressure setting [bar]10.0 bar
Filter area [cm²]11.0 cm²
Filter grade [µm]200
Filter typeCartridge
Flats/key on the shaft1 flat
Material DescriptionOil pump BFP 21 L3L LE, 2 pipes
Nozzle/pressure outletL
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
Pipe connection2 pipes
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotationL
SCIP dossier no.b9ccf2df-a60a-4db7-b88b-d72eb1f67887
SCIP dossier product nameOil pump BFP - Service
Характеристика изделия
Значение
SerieBFP
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V] [Max]230.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markNo
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовPumps
Давление [бар] [Max]16.50 bar
Давление [бар] [Min]7.00 bar
Класс защиты корпусаIP40
Количество в упаковке10 pc
Напряжение питания [В]230.0 V
ОписаниеBFP 21L3L LE, SERVICE
Потребляемая мощность [Вт]42.0 W
ПримечанияRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Пусковой вращающий момент [Н·м] [Max]0.10 N-m
СертификацияCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-20 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]70 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]70 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип маслаKerosene/Light oil
Тип приводаNC
Тип продуктаBFP 21 LE
Частота[об/мин] [Max]3450 rpm
Частота[об/мин] [Min]2400 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.215 Килограмм
Вес нетто1.186 Килограмм
Volume2.002 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425156366
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm