Pumps, BFP 11, Biofuel blend: 10
071N4141
Product Type: BFP 11, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC
071N4141
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| 1 or 2 stage | 1 |
| Biofuel blend | 10 |
| Capacity [l/h] | 24.00 L/h |
| Capacity group | 0-24 |
| Capacity range [l/h] [Max] | 24 L/h |
| Capacity range [l/h] [Min] | 0 L/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Closing function | Cut-off |
| Coil consumption [W] | 9 W |
| Coil Current | AC |
| Coil voltage [V] | 220 - 230 |
| Contains batteries | No |
| Definition point [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Factory pressure setting [bar] | 10.0 bar |
| Filter area [cm²] | 13.0 cm² |
| Filter grade [µm] | 200 |
| Filter type | Ring |
| Flats/key on the shaft | 1 flat |
| Material Description | Oil pump BFP 11 L3L, 220 - 230V AC |
| Nozzle/pressure outlet | L |
| Number of stages | 1 |
| Oil pump speed [op/min] | 3450 op/min |
| Pipe connection | 1 pipe |
| Pressure feed line [bar] [Max] | 2 bar |
| Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotation | L |
| SCIP dossier no. | fd1318ef-3682-4700-b731-aee7fe051551 |
| SCIP dossier product name | Oil pump BFP 11 L3L, 1 pipe, P-Pack |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Serie | BFP |
| Shaft diameter [mm] | 8.000 mm |
| Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Supply peak voltage [V] [Max] | 253.0 V |
| Supply peak voltage [V] [Min] | 207.0 V |
| Supply voltage [V] [Max] | 240.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 220.0 V |
| UL mark | No |
| Viscosity [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| Вариант упаковки | Pallet pack |
| Группа продуктов | Pumps |
| Давление [бар] [Max] | 15.00 bar |
| Давление [бар] [Min] | 7.00 bar |
| Класс защиты корпуса | IP40 |
| Количество в упаковке | 490 pc |
| Напряжение питания [В] | 230.0 V |
| Описание | Oil pump BFP 11 L3L, 220 - 230V AC |
| Потребляемая мощность [Вт] | 42.0 W |
| Примечания | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Пусковой вращающий момент [Н·м] [Max] | 0.10 N-m |
| Сертификация | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -20 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип масла | Kerosene/Light oil |
| Тип привода | NC |
| Тип продукта | BFP 11 |
| Частота[об/мин] [Max] | 3450 rpm |
| Частота[об/мин] [Min] | 2400 rpm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.172 Килограмм |
| Вес нетто | 1.171 Килограмм |
| Volume | 1.176 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425060601 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |