BFP10L6_071N1103_R

Pumps, BFP 10, Biofuel blend: 10

071N0288

Product Type: BFP 10, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: R
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: BFP 10/11

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 or 2 stage1
Biofuel blend10
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionNone
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Factory pressure setting [bar]12.0 bar
Filter area [cm²]13.0 cm²
Filter grade [µm]200
Filter typeRing
Flats/key on the shaft1 flat
Material DescriptionDel -Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
Nozzle/pressure outletR
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
Pipe connection1 pipe
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotationR
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier no.4672d16e-286f-4432-a60e-64ac8c804dce
SCIP dossier product nameOil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
SerieBFP
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
UL markNo
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовPumps
Давление [бар] [Max]15.00 bar
Давление [бар] [Min]7.00 bar
Количество в упаковке10 pc
ОписаниеBFP 10 R3R
Потребляемая мощность [Вт]42.0 W
ПримечанияRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Пусковой вращающий момент [Н·м] [Max]0.10 N-m
СертификацияCE
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-20 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]70 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]70 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип маслаKerosene/Light oil
Тип продуктаBFP 10
Частота[об/мин] [Max]3450 rpm
Частота[об/мин] [Min]2400 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.038 Килограмм
Вес нетто1.037 Килограмм
Volume1.203 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425032271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm