DanfossBurnerPump

Pumps, BFM, Biofuel blend: 10

071N2551

Product Type: BFM, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 or 2 stage1
Biofuel blend10
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.00 gal/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]24
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Factory pressure setting [bar]12.0 bar
Filter typeNone
Flats/key on the shaft1 flat
In scope of WEEENo
Label productNo
Material DescriptionFuel pump BFM L3L, 24V AC
Nozzle/pressure outletL
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
Pipe connection2 pipes
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
RotationL
SCIP dossier no.c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
SCIP dossier product nameBFM
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Suction Line Vacuum [bar] [Max]2.0 bar
Supply voltage [V] [Max]26.4 V
Supply voltage [V] [Min]21.6 V
UL markNo
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовPumps
Давление [бар] [Max]15.00 bar
Давление [бар] [Min]7.00 bar
Количество в упаковке10 pc
Напряжение питания [В]24.0 V
ОписаниеFuel pump BFM L3L, 24V AC
ПримечанияRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Пусковой вращающий момент [Н·м] [Max]0.12 N-m
СертификацияIntertek Semko
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-20 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]70 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]70 °C
Температура хранения [°C] [Min]0 °C
Тип маслаKerosene/Light oil
Тип продуктаBFM
Частота[об/мин] [Max]3450 rpm
Частота[об/мин] [Min]2400 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто419 Грамм
Вес нетто368 Грамм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162790694