BFA

Pumps, BFA 01, Biofuel blend: 10

071N1224

Product Type: BFA 01, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: R, Coil voltage [V]: None, None

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 or 2 stage1
Biofuel blend10
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentNone
Coil voltage [V]None
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Factory pressure setting [bar]13.5 bar
Filter area [cm²]0.7 cm²
Filter grade [µm]150
Flats/key on the shaft1 flat
Material DescriptionOil pump BFA 01 R3R, w/o coil
Nozzle/pressure outletR
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
Pipe connection1 pipe
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotationR
SCIP dossier no.c4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
SCIP dossier product nameOil pump BFA
Характеристика изделия
Значение
SerieBFA
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markNo
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовPumps
Давление [бар] [Max]15.00 bar
Давление [бар] [Min]7.00 bar
Класс защиты корпусаIP40
Количество в упаковке10 pc
Напряжение питания [В]230.0 V
ОписаниеOil pump BFA 01 R3R, w/o coil
Потребляемая мощность [Вт]42.0 W
ПримечанияRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Пусковой вращающий момент [Н·м] [Max]0.10 N-m
СертификацияCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-20 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]70 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]70 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип маслаKerosene/Light oil
Тип продуктаBFA 01
Частота[об/мин] [Max]3450 rpm
Частота[об/мин] [Min]2400 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.904 Kilogram
Вес нетто0.846 Kilogram
Volume1.125 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425053702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm