FPHE-LE_030N5123_L

Preheaters, FPHE 5 LE, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N5123

FPHE-LE STANDARD

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]6.00 kg/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing valveYes
Contains batteriesNo
Cut in temperature [°C]60 °C
Cut out temperature [°C]32 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Material DescriptionOil preheater FPHE LE Standard
Neck diameter [mm]18.5 mm
Product lineBurner Components
PTC element1 x 70
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier no.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dossier product nameOil preheater FPHE 10
Supply voltage [V] [Max]255.0 V
Supply voltage [V] [Min]180.0 V
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовPreheaters
Количество в упаковке50 pc
Напряжение питания [В]230.0 V
ОписаниеFPHE-LE STANDARD
ПатрубкиG 1/8
СертификацияCEIntertek SemkoDIN CERTCO
Термостат60/32
Тип продуктаFPHE 5 LE

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.145 Килограмм
Вес нетто0.144 Килограмм
Volume0.148 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425092053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm