FPHE5_030N5004

Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N6004

FPHE 5 - SERVICE

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]6.00 kg/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing valveNo
Contains batteriesNo
Cut in temperature [°C]60 °C
Cut out temperature [°C]32 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Material DescriptionOil preheater FPHE 5 Service
Neck diameter [mm]18.5 mm
Product lineBurner Components
PTC element1 x 70
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier no.a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP dossier product nameOil preheater FPHE 10
Supply voltage [V] [Max]255.0 V
Supply voltage [V] [Min]180.0 V
UL markNo
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовPreheaters
Количество в упаковке40 pc
Напряжение питания [В]230.0 V
ОписаниеFPHE 5 - SERVICE
ПатрубкиG 1/8
СертификацияCEIntertek Semko
Термостат60/32
Тип продуктаFPHE 5

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.11 Килограмм
Вес нетто0.109 Килограмм
Volume0.115 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425095986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm