Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 50, Thermostat: 60/32
030N5067
FPHE 5
030N5067
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 6.00 kg/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Closing valve | No |
| Contains batteries | No |
| Cut in temperature [°C] | 60 °C |
| Cut out temperature [°C] | 32 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 |
| Neck diameter [mm] | 18.5 mm |
| Product line | Burner Components |
| PTC element | 1 x 50 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier no. | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
| SCIP dossier product name | Oil preheater FPHE 10 |
| Supply voltage [V] [Max] | 255.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 180.0 V |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Preheaters |
| Количество в упаковке | 50 pc |
| Напряжение питания [В] | 230.0 V |
| Описание | FPHE 5 |
| Патрубки | G 1/8 |
| Сертификация | CEIntertek Semko |
| Термостат | 60/32 |
| Тип продукта | FPHE 5 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.105 Килограмм |
| Вес нетто | 0.104 Килограмм |
| Volume | 0.143 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091506 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |