Photo Units, UV, Sensitivity: Normal (black), Housing: Standard
057H7051
PHOTO UNIT TYPE UV1
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
057H7051
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Housing length [mm] | 90 mm |
| Material Description | Del - Photo unit type UV1 1/10PC |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Sensitivity | Normal (black) |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Группа продуктов | Photo Units |
| Длина кабеля (в мм) | 300 mm |
| Количество в упаковке | 10 pc |
| Корпус | Standard |
| Описание | PHOTO UNIT TYPE UV1 |
| Сертификация | CE |
| Тип продукта | UV |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.038 Килограмм |
| Вес нетто | 0.034 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.106 Литр |
| EAN/UPC | 5702425080609 |