Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 600, Housing: Long
057H7309
PHOTO UNIT TYPE LDS
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
057H7309
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Housing length [mm] | 66 mm |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Sensitivity | Extra high (light blue) |
| UL mark | Out of scope |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Группа продуктов | Photo Units |
| Длина кабеля (в мм) | 600 mm |
| Количество в упаковке | 100 pc |
| Корпус | Long |
| Описание | PHOTO UNIT TYPE LDS |
| Сертификация | CE |
| Тип продукта | LDS |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.034 Килограмм |
| Вес нетто | 0.025 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.189 Литр |
| EAN/UPC | 5702425157547 |