057H7308 Photo unit

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard

057H7308

PHOTO UNIT TYPE LDS
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
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
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Housing length [mm]50 mm
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
SensitivityExtra high (light blue)
UL markOut of scope
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовPhoto Units
Длина кабеля (в мм)500 mm
Количество в упаковке100 pc
КорпусStandard
ОписаниеPHOTO UNIT TYPE LDS
СертификацияCE
Тип продуктаLDS

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.024 Килограмм
Вес нетто0.02 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.18 Литр
EAN/UPC5702425157530