Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 800, Housing: Long
057H7111
PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
057H7111
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Housing length [mm] | 66 mm |
| Material Description | Flame sensor LDS, 800mm |
| Product line | Burner Components |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Sensitivity | Extra high (light blue) |
| UL mark | Out of scope |
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Группа продуктов | Photo Units |
| Длина кабеля (в мм) | 800 mm |
| Количество в упаковке | 5 pc |
| Корпус | Long |
| Описание | PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS) |
| Сертификация | CE |
| Тип продукта | LDS |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.041 Килограмм |
| Вес нетто | 0.022 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.097 Литр |
| EAN/UPC | 5702425157653 |