Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 350, Housing: Extra long

057H7110

PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
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
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Housing length [mm]105 mm
Material DescriptionFlame sensor LDS, 350mm
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
SensitivityExtra high (light blue)
UL markOut of scope
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовPhoto Units
Длина кабеля (в мм)350 mm
Количество в упаковке5 pc
КорпусExtra long
ОписаниеPHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
СертификацияCE
Тип продуктаLDS

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.024 Килограмм
Вес нетто0.022 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.097 Литр
EAN/UPC5702425157646