057H7308 Photo unit

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard

057H7108

PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
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
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Housing length [mm]50 mm
Material DescriptionFlame sensor LDS, 500mm
Product lineBurner Components
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
SensitivityExtra high (light blue)
UL markYes
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовPhoto Units
Длина кабеля (в мм)500 mm
Количество в упаковке5 pc
КорпусStandard
ОписаниеPHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
СертификацияCEUL
Тип продуктаLDS

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.026 Килограмм
Вес нетто0.022 Килограмм
Volume0.08 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425157622
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens